検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ(350 MHz)

Keysight 53200シリーズ350 MHz RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、さまざまな周波数/タイム・インターバル測定のニーズに対応します。3種類のモデルがあり、1秒間のゲートで最高12ビット/sのシングル・ショット周波数分解能を実現しています。シングル・ショットでのタイム・インターバル測定は、20 ps(最小)の分解能で行われます。すべてのモデルが、新しい解析機能とグラフ表示機能を内蔵し、詳細に理解し詳しい情報を得ることができます。LXI-C/イーサネット、USB、GPIB(オプション)から選ぶことができます。また、バッテリ・オプションにより、携帯性の向上、タイムベース確度の維持を実現できます。

製品の比較/一覧 (3)

製品の検索

  • 53210A 350 MHz RF周波数カウンタ、10桁/s 53210A 350 MHz RF周波数カウンタ、10桁/s (1) 

    53210A 350 MHz RF周波数カウンタ、10桁/s

    53210Aシングルチャネル、350 MHz RF周波数カウンタは、シンプルなユーザ・インタフェースによって、高速で精密な周波数測定を実現するように最適化されています。オプションのRFチャネルを追加して、6または15 GHzを測定できます。

  • 53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s、100 ps 53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s、100 ps (1) 

    53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s、100 ps

    53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、2チャネルの周波数カウンタであり、周波数、周波数比、タイム・インターバル、パルス幅測定を実行できます。

  • 53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ 53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ (1) 

    53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ

    350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s,、20ps (タイムインターバル分解能) Keysight 53230Aユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、あらゆる周波数/タイムインターバル測定ニーズに対応します。