検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI デジタルI/O

Keysight PXI デジタルI/Oモジュールは、システムモニタリングやリレー制御から、ICデザイン検証、製造での自動化されたテストまでさまざまなアプリケーションに対応します。

Keysight M9187A デジタルI/Oは、デジタルステートのモニタリングや外部デバイスの制御を必要とするアプリケーションで使用できる静的入力/出力チャネルを提供します。このデジタルI/Oは通常、航空宇宙/防衛、自動車、電子テストアプリケーションで使用されます。モジュールは、プログラム可能な入力しきい値および柔軟な出力ドライブ機能により柔軟に構成することができます。

Keysight M9195B PPMU搭載のPXIeデジタルスティミュラス/レスポンス(PXIe DSR)モジュールは、Keysight M9195A PPMU搭載のPXIeデジタルスティミュラス/レスポンス(PXIe DSR)モジュールの機能を拡張します。M9195B PXIe DSRは、システム(最大12個のモジュール(192チャネル))のマルチモジュール同期機能を追加します。

M9195A/B PXIe DSRは、ロジックレベルのプログラムが可能な16個の双方向デジタルチャネルを備え、パラメトリック測定や静的デジタルI/Oの同期/サイクリック・デジタル・データ用に構成することができます。 ICデザイン検証および製造テスト環境に最適です。 PXI DSRは、柔軟な構成、マルチサイト機能、チャネルごとのプログラミングが可能で、チャネルごとのパラメトリック測定、プログラム可能な遅延、その他の高性能な時間短縮機能/ソフトウェアツールに加えて、外部トリガ機能やマーカーも備えています。


オプションのKeysight M9192A DSRパターン・エディター・ソフトウェアおよびKeysight M9193Aデータコンバーター搭載DSRパターンエディターは、M9195A/B PXIe DSR用のベクター変換/パターン検証ソフトウェアツールをすべて備えています。 これらのツールを使用すれば、時間の短縮、コストの削減、市場投入までの期間の大幅な短縮を実現できます。 M9192Aは、Test Systems Strategies Incorporated(TSSI)のSolstice-TDS WaveMaker+モジュールをベースにして、 DSR STILインコンバーターとDSR STILテスターブリッジを追加することにより、M9195Bをサポートするようにカスタマイズされています。 このため、システムはM9195A/B STILファイルを読み取って、パターンエディターでグラフィック表示することができ、 ユーザーはパターンとタイミング情報を1つのウィンドウで更新できます。 M9193Aはパターンエディターと複数のTSSIインコンバーターの両方を兼ね備え、デジタル・デザイン・ソフトウェアとより簡単に接続できます。
 

  • PXIデジタルIO用アクセサリ PXIデジタルIO用アクセサリ 

    PXIデジタルIO用アクセサリ

    アクセサリを使用して、チャネルを接続(PMUセンス、高電圧、オープンドレイン/グランド)、または独立したパーティションに分割します。アクセサリを使用して、オンボードADCや信号タイミングを校正したり、プロトタイプ作成/デバッグのために各信号ピンにアクセスすることもできます。

  • M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V 

    M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V

    M9187Aは32の入力チャネルを備え、入力をユーザ定義のしきい値と比較するために使用できます。

  • M9192A DSRパターン・エディター・ソフトウェア M9192A DSRパターン・エディター・ソフトウェア 

    M9192A DSRパターン・エディター・ソフトウェア

    • M9195A/Bのテスト開発/デバッグ用のGUI、グラフィカルな波形編集、パターンの作成
    • M9195A/B用のDSR STILインコンバーター
    • M9195A/B SFPで動作するDSRテスターブリッジ
    • M9195A/Bエラーログのドラッグ・アンド・ドロップ、不具合の視覚化

  • M9193A データコンバーター搭載DSRパターンエディター M9193A データコンバーター搭載DSRパターンエディター 

    M9193A データコンバーター搭載DSRパターンエディター

    • グラフィカル・パターン・エディターを内蔵
    • WGLインコンバーターはTSSI波形生成言語をサポート
    • 標準装備のSTILインコンバーターはATPGファイルをサポート
    • VCD/EVCDファイルを読み取るためのVerilogインコンバーター、サイクル処理ツールを内蔵
       

  • M9195A PMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール: 250 MHz、16チャネル [販売終了製品] M9195A PMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール: 250 MHz、16チャネル [販売終了製品] 

    M9195A PMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール: 250 MHz、16チャネル [販売終了製品]

    • 16チャネル双方向デジタルスティミュラス/レスポンス
    • シングル構成/マルチサイト構成
    • チャネルごとのパラメトリック測定ユニット(PMU)
    • オンザフライのパターン作成/編集
    • 大容量メモリの柔軟な割り当て
       

  • M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール 

    M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール

    • PPMUを搭載した16チャネルのデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール
    • 最高250 MHzのパターンレート、1チャネル当たり125 Mベクターのメモリ
    • 1 nsのベクターごとのエッジ配置分解能
    • チャネルごとにプログラム可能な補正遅延
    • リアルタイム比較、マルチモジュール同期機能、最大12個のモジュール(192チャネル)