検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBマトリクス・スイッチ

U2751A USBスイッチ・マトリクス・モジュールは、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。これにより、さまざまな測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。

U2751Aは、最高45 MHzの広帯域幅測定も行えます。また、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して容易にPCと接続でき、プラグアンドプレイ機能によりテストの設定も容易に行えます。U2751Aには、リレー・スイッチ・カウンタも内蔵されていて、リレーの交換時期を予測することができます。

PCとの接続用USBインタフェースと、豊富なソフトウェアにより、すぐに測定を開始することができます。 

特長:

  • 4x8 2線式マトリクス構成
  • -30 dBのクロストーク、および<-3 dBの挿入損失(45 MHz動作)
  • 4 msの最大スイッチング時間
  • ポータブルなコンパクト・モジュール
  • シンプルなUSBセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア

Keysight U2700AシリーズUSBモジュラ測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデン・マウストラップ賞を受賞しました。Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。

img - golden mousetrap awards winner

製品の比較/一覧 (1)

製品の検索

  • U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス (1) 

    U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス

    Keysight U2751A USBモジュラ・スイッチ・マトリクスを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器間を柔軟に接続でき、異なる測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。