検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

cPCI/PCI 製品

A/Dコンバータ

キーサイトは、最新のADCテクノロジーと専門知識でプロジェクト開発をサポートします。ただし、以下のバージョンではこれまでの形状も使用できます。

  • PCIデジタイザは、高速データコンバータが必要な多くのアプリケーションに内蔵されています。PCIシリーズに代わって、データスループットを高速化し、全体の性能を高めるPCIe形状が徐々に用いられるようになって来ています。
  • cPCI測定システムは、世界中のラボで、高性能の実験システムに不可欠なものになっています。cPCI形状のデジタイザに代わるものとして、多数のチャネルが必要な場合はAXIeプラットフォーム(マルチチャネルシステム)、小型化が必須の場合はPCIeプラットフォームを推奨します。
  • VMEデータ・コンバータ・モジュールを使用すれば、信号の記録も再生も可能です。代表的なアプリケーションとして、ソフトウェア定義無線、信号反復、データストリーミングがあります。交換可能かどうかについては、計測お客様窓口までお問い合わせください。

タイム-デジタルコンバータ

これらの測定器は、高い時間分解能(最小5 ps)と精度が要求されるアプリケーションに最適です。製品ラインナップには、シングルショット・イベント・レコーディング用製品や、最高1 MSa/sのタイミング・データ・レートでのストリーミングが可能なマルチヒットTDCなどがあります。

制御ソフトウェア

Keysight AcqirisデジタイザまたはTDCを含むマルチチャネルシステムは、ターンキーマルチチャネル収集ソフトウェアを使用して、容易に制御することができます。

代表的なOEMアプリケーションとして、医療イメージング、データストレージ、環境モニタ、物理学、流体力学があります。

詳細については何なりと計測お客様窓口までお問い合わせください。また、最適でコスト・パフォーマンスの高いソリューションについては、製品担当者にお尋ねください。

進化する高速デジタイザテクノロジーやアプリケーション情報も常にブログから入手できます。また、キーサイトのTwitter をフォローすることができます。