検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBエコノミー・オシロスコープおよびデジタイザ

U270xAシリーズUSBモジュール・オシロスコープは、機能が豊富で、100 MHzおよび200 MHzの帯域幅、1 Gサンプル/sの高速サンプリング・レート、32 MBのメモリ容量を備えたオシロスコープで、タイム・フレームの長い信号を詳細に表示することができます。

U2500AシリーズUSBデジタイザは、デジタル・マルチメータでは十分なサンプリング・レートが得られず、オシロスコープでは適切な分解能が得られないテストに適したソリューションです。高いサンプリング・レートと高分解能を両立させることで、正確な波形解析機能を実現しています。汎用のU2500Aモジュールは、スタンドアロン測定器としても、U2781A USBモジュール測定器用シャーシ との併用でモジュール・デバイスとしても使用することができます。

このモジュールは、遷移信号解析用の高サンプリング・レートや位相解析用のデータの同時収集が必要なアプリケーションに最適です。 

特長

  • U270xAシリーズUSBオシロスコープ:最高200 MHzの帯域幅、1 Gサンプル/sインタリーブの高速サンプリング・レート、最大32 MBのメモリ容量
  • U2500AシリーズUSB同時マルチファンクション・モジュール:最高2 Mサンプル/s/チャネルの同時サンプリング
  • U2500Aシリーズ同時マルチファンクション・モジュールは、4個のアナログ入力チャネル(14~16ビットの分解能)、2個のアナログ出力チャネル、24ビットのプログラマブル・デジタル入力/出力が付属し、高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格に対応しています(Microsoft® Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
  • スタンドアロンまたはモジュール・ユニットとして使用可能
  • 使いやすい付属のソフトウェア
  • Keysight VEE、LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまな開発ツールと使用可能

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

  • U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、14 ビットの分解能、最高 2 M サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートの高性能データ収集デバイスです。

  • U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16ビットの分解能、最高500Kサンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを提供します。

  • U2702A 200 MHz USBモジュラ・オシロスコープ U2702A 200 MHz USBモジュラ・オシロスコープ 

    U2702A 200 MHz USBモジュラ・オシロスコープ

    U2702Aは、2チャネル、8ビットの200 MHzオシロスコープですHigh-speed USB 2.0インタフェースの採用で、接続が簡単に行え、プラグアンドプレイ機能を使って、すぐにセットアップできます。

  • U2701A 100MHz USBモジュラ・オシロスコープ U2701A 100MHz USBモジュラ・オシロスコープ 

    U2701A 100MHz USBモジュラ・オシロスコープ

    U2701Aは、2チャネル、8ビットの100 MHzオシロスコープです。High-speed USB 2.0インタフェースの採用で、接続が簡単に行え、プラグアンドプレイ機能を使って、すぐにセットアップできます。