検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

基本光測定器(JETシリーズ) マルチポート光パワー・メータ/アッテネータ/光源/スイッチ

パラレル光デバイスの評価、光デバイスのパラレル・テストには、高いコスト・パフォーマンス、高速測定スループット、パラレル・データ収集/データ・アグリゲーションを実現するための画期的な光測定器が必要です。KeysightのJETシリーズ(JET:Just Enough Test)は、このようなテスト要求のための光測定器ファミリです。JETシリーズは、PC/ラップトップ・コンピュータ上のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)で制御できます。また、このGUIにより、測定器ディスプレイ、制御、関連エレクトロニクスに要する追加コストを削減することができます。GUIでは、複数チャネルを即時にモニタし制御して、迅速にステータス情報を得ることができます。JETシリーズの強力で豊富な機能は、USB/LAN/GPIB経由でリモート制御することも可能です。

JETシリーズには以下の光測定器群が含まれます。

  • マルチポート光パワーメータ
  • マルチチャネル光アッテネータ
  • 波長可変光源
  • 光スイッチ

JETシリーズ のビデオデモをご覧下さい。YouTubeに移動します。

  • 光アッテネータによる自動パワーコントロール
  • 光パワーメータによる過渡応答測定
  • “低価格でも性能に妥協なし” 波長可変光源

Keysight N77xx シリーズ簡易取り扱い説明書

専門家と意見交換 - フォトニック・ディスカッション・フォーラム

  • N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW! N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW! 

    N7731A 2チャネル1x4光スイッチ: NEW!

    N7731Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能なデュアル1x4光ファイバ・スイッチです。

  • N7734A 1x13光スイッチ:NEW! N7734A 1x13光スイッチ:NEW! 

    N7734A 1x13光スイッチ:NEW!

    N7734Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能な1x13光ファイバ・スイッチです。

  • N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源 N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源 

    N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源

    新しいKeysight N7711Aシングルポート波長可変レーザは、ハーフ19インチ幅、高さ1ユニットというコンパクトなサイズながら、CもしくはLバンドの波長に対応し、最新の光伝送システムなどに対する試験光として最適です。

  • N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源 N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源 

    N7714A 4ポート波長可変レーザ・システム光源

    新しいKeysight N7714A 4ポート波長可変レーザは、ハーフ19インチ幅、高さ1ユニットというコンパクトなサイズながら、CもしくはLバンドの波長に対応した光源を4ポート搭載し、最新の光伝送システムなどに対する試験光として最適です。

  • N7744A マルチポート光パワー・メータ N7744A マルチポート光パワー・メータ 

    N7744A マルチポート光パワー・メータ

    新製品のKeysight N7744A/N7745A光パワー・メータは、それぞれ4個および8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • N7745A マルチポート光パワー・メータ N7745A マルチポート光パワー・メータ 

    N7745A マルチポート光パワー・メータ

    Keysight N7745A光パワー・メータは、それぞれ8個のパワー・センサ・チャネルを備え、デバイス接続、高速測定データ収集、高速データ転送などのソリューションに最適です。

  • N7751A 1チャネル可変光アッテネータ N7751A 1チャネル可変光アッテネータ 

    N7751A 1チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7751Aアッテネータは、パワー・メータ・チャネルの追加により、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7752A 2チャネル可変光アッテネータ N7752A 2チャネル可変光アッテネータ 

    N7752A 2チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7752Aデュアル・チャネル・アッテネータは、パワー・メータ・チャネルの追加により、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7761A 1チャネル可変光アッテネータ N7761A 1チャネル可変光アッテネータ 

    N7761A 1チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7761A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7762A 2チャネル可変光アッテネータ N7762A 2チャネル可変光アッテネータ 

    N7762A 2チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7762A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7764A 4チャネル可変光アッテネータ N7764A 4チャネル可変光アッテネータ 

    N7764A 4チャネル可変光アッテネータ

    Keysight N7764A可変光アッテネータは、優れた性能を低価格で提供します。

  • N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ 

    N7766A 2チャネル・マルチモード光アッテネータ

    光アッテネータ機器は、テスト・セットアップで光信号のパワー・レベルを柔軟に制御するために使用されます。

  • N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ 

    N7768A 4チャネル・マルチモード光アッテネータ

    光アッテネータ機器は、テスト・セットアップで光信号のパワー・レベルを柔軟に制御するために使用されます。

  • N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル) N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル) 

    N7747A 高感度光パワーメータ(2チャネル)

    • パワー・レンジ:-110 dBm~+10 dBm
    • 波長範囲:800 nm~1700 nm
    • ロギング・メモリ:1チャネルあたり2個の1 Mサンプル・バッファ

  • N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル) N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル) 

    N7748A 高感度光パワーメータ(4チャネル)

    • パワー・レンジ:-110 dBm~+10 dBm
    • 波長範囲:800 nm~1700 nm
    • ロギング・メモリ:1チャネルあたり2個の1 Mサンプル・バッファ