検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBモジュール製品用アクセサリ/オプション

USBモジュール製品には、製品を補完するためのオプションのアクセサリが用意されています。プローブ、ターミナル・ブロック、パラメトリック・テスト・フィクスチャ、ラック・マウント・キットなど、さまざまな種類があります。

詳細については、USBモジュール製品データシートに記載された表を参照してください。

  • U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き) U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き) 

    U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き)

    U2901Aターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き)

  • U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き) U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き) 

    U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き)

    U2902Aターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き)

  • U2903A 1 mのSCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き) U2903A 1 mのSCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き) 

    U2903A 1 mのSCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き)

    U2903Aは、U2600シリーズUSBデジタル I/Oに対応したSCSI ケーブルで、U2600シリーズで使用することをお勧めします。

  • U2904A 2 m SCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き) U2904A 2 m SCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き) 

    U2904A 2 m SCSIケーブル(100ピン・コネクタ付き)

    U2904Aは、U2600シリーズUSBデジタルI/Oに対応したSCSIケーブルで、U2600シリーズで使用することをお勧めします。

  • U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット 

    U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット

    U2905A:U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット

  • U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ 

    U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ

    パラメトリック・テスト・フィクスチャ

  • U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ 

    U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ

    • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
    • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
    • 最大384チャネルまで拡張可能です 
    • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です

  • U2922A 32-Channel Terminal Block U2922A 32-Channel Terminal Block 

    U2922A 32-Channel Terminal Block

    U2922A 32-channel terminal block is an optional accessory to be used with U2751A.