お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- シャーシ/コントローラ
- U2781A USBモジュラー製品シャーシ
U2781A USBモジュラー製品シャーシ
最大6のキーサイトUSBモジュラー製品を同期化しお客様のテストシステム統合および開発を加速化。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
- 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
- ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減
- 最大384チャネルまで拡張可能
- オプションのラック・マウント・キットによりラック・マウント可能
- モジュール間の同時同期
- 外部トリガ・ソースおよびモジュールとの間のSSI/スター・トリガ・バス同期
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシは、高さ4Uの高性能シャーシで、200 WのユニバーサルAC電源を備え、保護回路を内蔵しています。この小型のシャーシは、Keysight USBモジューラ製品を最大6個搭載することができます。U2781Aは、研究開発(R&D)/デザイン評価/製造分野のさまざまなアプリケーションで使用できます。このシャーシの第一の利点は、モジュール間の同期機能です。これにより、テスト・コストを削減でき、テストシステムのインテグレーション/開発を高速化できます。
U2781Aは、各モジュール・スロットに10 MHzのリファレンス・クロックを内蔵しています。また、温度モニタ用の2個の温度センサ、温度維持用の内蔵ファンを内蔵しています。USBモジュラ製品は、トリガ・バスにより、互いにトリガ信号を出力できます。
このシャーシは、以下のUSBモジュラ製品をサポートします。
- USBモジュラ・データ収集(DAQ)
- USBモジュラ測定器
- Keysight VEE
- I/Oハードウェア
U2761Aは、Keysight VEE、MATLAB、NI LabVIEW、Microsoft Visual Studioなどのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。
U2781Aに興味がありますか?
U2781A USBモジュラー製品シャーシの主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。