検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBメインフレーム/コントローラ

U2781A USBモジュール測定器用シャーシは、高さ4Uの高性能シャーシで、200 WのユニバーサルAC電源を備え、保護回路を内蔵しています。この小型のシャーシは、Keysight USBモジュール製品を最大6台搭載することができます。U2781Aは、産業と科学の両方における研究開発(R&D)/デザイン検証/製造分野のさまざまなアプリケーションで使用できます。

U2781Aは、各モジュール・スロットに10 MHzのリファレンス・クロックを内蔵しています。また、内部温度モニタ用の2個の温度センサと、内部温度維持用の内蔵ファンを内蔵しています。USBモジュール製品は、トリガ・バスにより、互いにトリガ信号を出力できます。

このシャーシは、以下のUSBモジュール製品をサポートします。

さらに、U2781Aは、Keysight VEE、MATLAB®、NI LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。

  • U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ 

    U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ

    • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
    • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
    • 最大384チャネルまで拡張可能です 
    • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です