お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ
キーサイトのU2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレーターで、10種類の標準波形に加え、パルス波形と任意波形の出力機能を備えています。
スタート価格:
U2761A USBファンクションジェネレーターは2024年6月1日をもって販売を終了させていただきます。 本製品の最終注文日は、2024年5月31日です。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間サポートを継続します。 ファンクション・ジェネレータ(EDU33211A)、SMU(N6784A)、デジタルマルチメータ (EDU34450A)、オシロスコープ (EDUX1052G)、DAQ(DAQ970A)などの関連ベンチ/モジュールシステムを代替製品として購入いただけます。
ハイライト
U2761Aは、20 MHzのファンクションジェネレータで、10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。 U2722Aは、高速USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。
U2761Aは、スタンドアロンでも、U2781A USB製品シャーシに搭載してモジュールデバイスとしても使用できます。USBモジュラー測定器やDAQファミリの他のモジュールと組み合わせれば、機能が拡張され、コンパクトなソリューションとなります。
Keysight U2700Aシリーズ USBモジュラー測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデンマウストラップ賞を受賞しました。 Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。
- 20 MHz正弦波、方形波
- ランプ波、三角波、パルス、DC波形
- 14ビット、50 MSa/s、64 Kポイントの任意波形
- AM、FM、PM、ASK、FSK、PSKの変調
- 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft Windowsオペレーティングシステムで使用可能)
- スタンドアロン/モジュラー機能
- 任意波形(14ビット、64 Kポイントの50 MSa/s)
- 測定器にBenchVueソフトウェアライセンス(BV0022B)が付属しており、接続、制御、テストシーケンスの自動化を簡単に行うことができます。
- さらにU2761A USBファンクションジェネレーターは、Keysight VEE、NI LabVIEW、Microsoft Visual Studioなどのさまざまなアプリケーション開発環境と互換性があり、ユーザーはより柔軟に対応することができます。
- 設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンドロガーを使用すれば容易にキャプチャ/確認することができます。 コードコンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるのでプログラミングが容易になります。
PathWave BenchVue USB ファンクション・ジェネレーター・Pro ソフトウェア
主な仕様
Number of Channels
1 channel
最大サンプルレート
50 Msa/s
Number of Channels
最大サンプルレート
1 channel
50 Msa/s
さらに表示
Connector Type:
BNC
USB
形状:
USB Modular
周波数レンジ:
10 MHz to 80 GHz
最大サンプルレート:
50 Msa/s
Maximum Vertical Resolution:
14 bits
Number of Channels:
1 channel
タイプ:
Function/Waveform Generator
U2761A USBファンクション・ジェネレーターに関心を持っていただけましたか。
U2761A USBファンクション・ジェネレーターの機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。