お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
USB任意波形発生器
キーサイトUSB任意波形発生器は、独自の柔軟性が備わったスタンドアロンもしくはモジュラーユニットとして機能します。 スタンドアロンのPCベースユニットでスタートアップのコストを低く抑えることができます。
任意波形およびパルス発生機能搭載USBモジュラー・ファンクション・ジェネレータ
U2761Aは、20 MHzのファンクションジェネレータで、10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。 また、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して容易にPCと接続でき、プラグアンドプレイ機能によりテストの設定も容易に行えます。 一般的な小説サイズのファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器であり、スタンドアロンユニットとして、またはU2781Aモジュール製品シャーシ内のモジュールユニットとして、柔軟に動作します。 キーサイト・テクノロジーのUSBモジュラー測定器(MI)ファミリーを使えば、高度なテスト機器とノートPCを鞄に入れて持ち歩くことができます。
付属のKeysightメジャメントマネージャ(AMM)ソフトウェアを使用すれば、分かりやすいフロントパネルインタフェースがPC画面に表示され、U276 1Aを容易に設定することができます。 AMMに含まれている任意波形エディタを使用すれば、任意波形を容易に作成できます。
PCとの接続用USBインタフェースと、豊富なソフトウェアにより、すぐに測定を開始することができます。
特長
- ポータブルなコンパクトモジュール
- シンプルなUSBインターフェース PCへのセットアップ
- 使いやすいソフトウェア
Keysight U2700Aシリーズ USBモジュラー測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデンマウストラップ賞を受賞しました。 Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。
PathWave BenchVue USB ファンクション・ジェネレーター・Pro ソフトウェア
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。
U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
キーサイトのU2761Aは、20 MHzのファンクションジェネレータで、10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。
U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。
次へ
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。