検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USB任意波形発生器

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。U2761Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

バンドルされたKeysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアにより、PC画面上の個別のウィンドウから使い慣れたフロント・パネル・インタフェースを利用でき、U2761Aを簡単に設定できます。AMMに含まれている任意波形エディタを使用すれば、任意波形を容易に作成できます。Keysightメジャメント・マネージャを表示する:ファンクション・ジェネレータのスクリーンショット

PCとの接続用USBインタフェースと、豊富なソフトウェアにより、すぐに測定を開始することができます。

特長

  • ポータブルなコンパクト・モジュール
  • 容易なUSBセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア

Keysight U2700AシリーズUSBモジュール測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデン・マウストラップ賞を受賞しました。Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。

Golden Mousetrap Award

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

USBモジュール測定器技術資料

  • U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ 

    U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

    U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。

  • U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。