検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIベクトル・シグナル・アナライザ

KeysightのPXIeベクトル・シグナル・アナライザは、品質管理、製品適合性、テストの最適化が非常に重要で、高速かつ高品質測定が必要なデザイン検証や製造アプリケーションに理想的です。小さなフットプリントと優れた測定スピード、スケーラビリティ、再現性、および共有プロセッサ、フレーム/シャーシ、ディスプレイ、インターフェースを備えたソリューションを構築できる柔軟性により、KeysightのPXIeベクトル・シグナル・アナライザは、シングル/マルチチャネル・モジュラ・テスト・ソリューションの機能ブロックを提供します。

主な特長

  • 50 GHzまでの周波数カバレージ
  • 最大160 MHzの解析帯域幅
  • ± 0.15 dBの絶対振幅確度
  • < 150 usの周波数スイッチング速度

実績のあるKeysightの測定技術により、一貫性のある正確な結果を高速に取得

PXIeベクトル・シグナル・アナライザは、Keysightの定評あるXシリーズ測定アプリケーションおよび89600 VSAソフトウェアと互換性があり、形状や製品開発サイクルにわたって一貫性と再現性のある測定結果を提供します。
 

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth (1) 

    M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth

    Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.

  • M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O (1) 

    M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O

    Ready for 5G. Keysight M9411A PXI vector transceiver (VXT) integrates a VSG and VSA with 1.2 GHz instantaneous bandwidth, custom FPGA, and Optical I/O in a 3-slot PXI module.

  • M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー (1) 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • 全2重ポートと半2重ポートを追加可能(オプション)
    • 購入後にアップグレード可能

  • M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz (1) 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz (1) 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

関連する業種&テクノロジー