検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIシグナル・コンディショニング

RF/マイクロ波測定では、Keysight PXIシグナル・コンディショニング・モジュールは、信号処理の次のステージの要件に合わせて、アナログ信号を変更します。シグナル・コンディショニングの例としては、増幅、減衰、変換、フィルタリングがあります。

製品の特長と利点

  • オープン標準:  モジュールおよびソフトウェア定義の機能ブロックにより、さまざまなテスト・ニーズに応える柔軟なシステム構成を実現します。コネクタの互換性により、PXIe ハイブリッドシャーシ内の他のテスト/自動化モジュールと容易に統合でき、PXIフォーム・ファクタは最も標準的な計測モジュール・システムです。
  • 高速:  付属のドライバ、付属ソフトフロント・パネル、およびLabVIEW、Lab Windows/CVI、Visual Studio® C、C++、C#、Visual Basic®、MATLAB®用のプログラミング・サンプルにより、開発時間を短縮できます。
  • シンプル:  同一ベンダのソリューションなので、統合が容易であり、一貫したテクニカル・サポートが受けられます。

PICMGおよびPICMGロゴ、CompactPCIおよびCompactPCIロゴ、AdvancedTCAおよびAdvancedTCAロゴは、PCI Industrial Computers Manufacturers Groupの登録商標です。"PCIe"および"PCI EXPRESS"は、PCI-SIGの登録商標およびサービス・マークです。Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual C#、Visual Basicは、Microsoft Corporationの登録商標です。

  • M9352A PXIハイブリッド増幅器/アッテネータ M9352A PXIハイブリッド増幅器/アッテネータ 

    M9352A PXIハイブリッド増幅器/アッテネータ

    Keysight M9352Aは、1 GHzのアナログ帯域幅を備えた、1スロット、4チャネルのPXIハイブリッドIF増幅器/アッテネータで、マルチチャネル・モジュール・ソリューション用にIFシグナル・コンディショニング機能を搭載しています。

  • M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz 

    M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz

    • M9362AD01は、広帯域捕捉、マルチチャネルコヒーレント解析、レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW捕捉、RF/マイクロ波の記録で使用できます。
    • 広帯域MIMO PXI VSAと組み合わせて使用して、同時、広帯域幅、4チャネル、解析帯域幅を実現し、802.11acに対応できます。
       

  • M9405A PXIe RF増幅器 M9405A PXIe RF増幅器 

    M9405A PXIe RF増幅器

    M9405Aは、スタンドアロンの30 dB RF増幅器で、M9403AとM9404Aの光リンクを補完します。

  • M9408A RFリフレクトメータ M9408A RFリフレクトメータ 

    M9408A RFリフレクトメータ

    M9408Aは2スロット、3UのPXIe RFリフレクトメータで、ベクトル・ネットワーク・アナライザのRFポートを拡張して数百フィート以上のスパンの2ポートデバイス測定が可能です。