検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIシャーシとコントローラ

ニーズに合ったシャーシとコントローラーを選択して、PXIテストシステムを構築してください。キーサイトでは、サイズや性能特性の異なるシャーシを豊富に取り揃えています。

最高性能のシステムを構築するには、キーサイトのGen 3シャーシの1つに、M9023AまたはM9024A PXIe高性能システムモジュールとPCホストアダプターを搭載して構成します。このGen 3構成では、外部PCへの最大16 GB/sのシステム帯域幅が実現します。

Keysight PXIeシャーシ

キーサイトでは、以下のPXIeシャーシを提供しています。

  • M9019A 18スロットシャーシ(Gen 3)では、MIMOやPA/FEMなどのマルチチャネルの高性能製造アプリケーションをテストすることができます。
  • M9018B 18スロットシャーシ、Gen 2は、Gen 3性能が必須でない大型システムを構築するためのコストパフォーマンスの高いプラットフォームです。すべてハイブリッドスロットで高性能冷却システムを搭載しています。
  • M9010A 10スロットシャーシ(Gen 3)は、業界最小の音響パワーレベルとスロットごとの冷却により、高性能PXIeモジュールの要求に対応します。デスクトップでの使用やチャネル数の少ない研究開発アプリケーションに最適なプラットフォームです。
  • M9005A 5スロットシャーシ(Gen 1)は、チャネル数の少ないVNAシステムなどの小規模、低コストのアプリケーションに最適です。

Keysight組込みコントローラーとケーブルI/Oソリューション

キーサイトでは、さまざまなオプションの中から選択できる高い柔軟性と性能を備えたコントローラーをご用意しています。コンパクトなソリューションが必要な場合や、PXIeバックプレーンに直接接続したい場合は、組込みコントローラーをご利用ください。最新のコンピューターハードウェアをシャーシに接続するために、複数のオプションから選択できます。ベースレベルのGen 2 x8ケーブルリンクから高性能Gen 3 x16ケーブルリンクまでのソリューションを取り揃えています。M9023A/M9024A PXIeシステムモジュールは、Gen 3 x8デイジーチェーン接続によって複数のシャーシを組み合わせて接続するオプションも提供しています。複数シャーシシステムで最高水準の性能を実現する場合は、複数のM9049Aホストアダプターを使用してスター型に構成してください。

 

  • PXIe Chassis PXIe Chassis 

    PXIe Chassis

    Overview of Keysight's PXI chassis products.

  • PXIe Controllers and Cable I/O Solutions PXIe Controllers and Cable I/O Solutions 

    PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

    Overview of Keysight's PXIe controllers and other cable I/O solutions.