ハイライト

AXIeは高性能のモジュール測定器の新しいオープン規格で、VXIbus、LXI、PXIなどの他のモジュラ方式の特長を取り入れています。 キーサイトはこの新しいフォーマットで拡張可能なシャーシの新しい製品ラインをデザインしました。 コントローラ・オプションとこれらの新AXIeシャーシはAXIeベースの高性能テスト・システムのベースです。

キーサイトAXIeシャーシ

AXIe形状では、キーサイトはほとんどのアプリケーションの要求に適合するシャーシとコントローラを複数提供しています。

  • M9502A 2スロットAXIeシャーシ: この新しいシャーシはトランスポータブルアプリケーションを念頭に置いてデザインされました。 2Uラックスペースにも収まります。

  • M9505A 5スロットAXIeシャーシ: AXIeモジュールにさらなる容量が必要な場合はこのシャーシを選択します。 シャーシは、ベンチで使用することも、わずか4Uのラック・スペースに搭載することも可能です。

キーサイト組み込みコントローラおよびケーブルI/Oソリューション

キーサイトは、コントローラオプションを選択できるようにし、柔軟性と性能の両方を提供します。 コンパクトなソリューションが必要な場合やAXIeバックプレーンに直接接続したい場合は組み込みコントローラを選択してください。 最新のコンピューターハードウェアにシャーシを接続するにはx8 PCIeケーブルインターフェースを使用します。 ノートパソコンへの接続が必要である場合はExpressCardインターフェースを選択します。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ご要望、ご質問はございませんか。