検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIeシャーシ/コントローラ

AXIeは、高性能モジュール測定システム用の新しいオープン規格であり、VXIbus、LXI、PXIなどの他のモジュール規格の特長を取り入れています。Keysightは、この新規格に準拠したAXIeシャーシを提供いたします。コントローラ・オプションとの組み合わせにより、高性能のAXIeベース・テスト・システムを構築できます。

Keysight AXIeシャーシ 

AXIeのフォームファクタでは、Keysightは、ほとんどのアプリケーションの要求に適合するシャーシとコントローラを複数提供しています。

  • M9502A 2スロットAXIeシャーシ: この新しいシャーシは、可搬型アプリケーション向けに設計されています。ラックに収容することもでき、占有スペースはわずか2Uです。
  • M9505A 5スロットAXIeシャーシ: このシャーシは、より多くのAXIeモジュールが必要な場合に使用します。このシャーシは、ベンチ上またはラック内で使用でき、占有ラック・スペースはわずか4Uです。
  • M9514A 14スロット AXIeシャーシおよびM9521A AXIeシステム・モジュール:このシャーシは、大規模システム向けに設計されていて、小さなシャーシを複数台使用する代わりとして最適です。ベンチでも使用できますが、ラックマウントでの使用に適しています。

Keysightエンベディッド・コントローラとケーブルI/Oソリューション

Keysightでは、さまざまなオプションの中から選択できる高い柔軟性と性能を備えたコントローラをご用意しています。コンパクトなソリューションが必要な場合や、AXIeバックプレーンに直接接続したい場合には、エンベディッド・コントローラを選択してください。最新のコンピュータ・ハードウェアをシャーシに接続するには、x8 PCIeケーブル・インタフェースを選択してください。ラップトップ・コンピュータに接続する場合は、ExpressCardインタフェースを選択してください。 

  • M9502A AXIe 2スロット・シャーシ M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9505A AXIe 5スロット・シャーシ M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます

  • M9506A AXIe高性能5スロットシャーシ M9506A AXIe高性能5スロットシャーシ 

    M9506A AXIe高性能5スロットシャーシ

    • 5スロット
    • 1スロットあたり最大300 W
    • Gen 3x16バックプレーン
    • GPSオプション

  • M9514A AXIe 14スロット・シャーシ M9514A AXIe 14スロット・シャーシ 

    M9514A AXIe 14スロット・シャーシ

    • 1個のAXIeシステム・スロット
    • 13個のAXIe測定器スロット
    • 62ペアのAXIeローカル・バス
       

  • M9521A AXIeシステム・モジュール M9521A AXIeシステム・モジュール 

    M9521A AXIeシステム・モジュール

    • ワンスロットAXIeモジュール
    • AXIeシステム機能の提供
    • 外部コントローラ用PCIe/LANインタフェース
       

  • M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB 

    M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB

    • 1スロットのAXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHzクワッドコア、64ビット版Windows 7
    • 240 GBドライブ、8/16 GB DDR4 RAM
    • AXIeバックプレーンへのx16 Gen 3 PCIeリンク、最大16 GB/sのデータ帯域幅
    • USB 3.0、USB 2.0、LAN、4K DisplayPort、GP-IB、Gen 3 PCIe IPASS