ハイライト

キーサイトのAXIeモジュラーロジック解析、プロトコル・テスト・モジュール、強力な解析ソフトウェアにより、高速なパラレルバスとシリアルバス(DDRやPCI Express Gen 3など)を使用して高速なデジタルデザインとチップセットを開発するエンジニアに必須の機能を提供します。

AXIeモジュラー・アナライザは、2つのデジタルデバイスのトラフィックパターンをリアルタイムに保存でき、トレース情報をデコードして、ビットレベルからトランザクションレベルまで表示することができます。

柔軟なアーキテクチャー

AXIeの柔軟でスケーラブルなアーキテクチャにより、複数のロジック・アナライザ・モジュールを組み合わせて、システム内の複数のバス上で時間相関測定を行うことができます。

業界標準のGUIにより効率的な測定を実現

キーサイトのGUIにより、システム内でさまざまな時間相関ビューを生成することができます。これには、シグナルインテグリティ、ステート/タイミング測定、さらにプロトコルレベルのビューとコンプライアンステストが含まれます。

ご要望、ご質問はございませんか。