検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIeロジック解析とプロトコル・テスト

KeysightのAXIeモジュラ・ロジック解析、プロトコル・テスト・モジュール、強力な解析ソフトウェアにより、高速なパラレル・バスとシリアル・バス(DDRやPCI Express Gen 3など)を使用して高速なデジタル・デザインとチップセットを開発するエンジニアに必須の機能を提供します。

AXIeモジュラ・アナライザは、2つのデジタル・デバイスのトラフィック・パターンをリアルタイムに保存でき、トレース情報をデコードして、ビット・レベルからトランザクション・レベルまで表示することができます。

柔軟なアーキテクチャ

AXIeの柔軟でスケーラブルなアーキテクチャにより、複数のロジック・アナライザ・モジュールを組み合わせて、システム内の複数のバス上で時間相関測定を行うことができます。

業界標準のGUIにより効率的な測定を実現

KeysightのGUIにより、システム内でさまざまな時間相関ビューを生成することができます。これには、シグナル・インテグリティ、ステート/タイミング測定、さらにプロトコル・レベルのビューとコンプライアンス・テストが含まれます。

  • N4230A U4432Aプローブ用のSMAブレイクアウトボード [販売終了製品] N4230A U4432Aプローブ用のSMAブレイクアウトボード [販売終了製品] 

    N4230A U4432Aプローブ用のSMAブレイクアウトボード [販売終了製品]

    • ミッドバス・プロービングのために、U4432A SMAハーネスにU4433Aフライングリードの電気特性を持たせることが可能
    • HS G3 MIPI M-PHY信号までサポート
    • N5426A ZIFチップ・オシロスコープ・アダプタ(InfiniiMax IIプローブ)用のテストポイントが付属
       

  • U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ 

    U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)速度をサポート
    • リンク幅x1~x16をサポート
    • 8 GBの捕捉(x1~x8双方向)、最大16 GBの捕捉(x16双方向)
       

  • U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key) U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key) 

    U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key)

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)をサポート
    • ESP(Equalizing Snoop Probe)テクノロジーにより、すべてのGen3プラットフォームおよびリンク幅(x1~x16)で正確なデータ・リカバリを実現
    • デザイン内の問題を確実に再現可能
       

  • U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ 

    U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)をサポート
    • ESP(Equalizing Snoop Probe)テクノロジーにより、すべてのGen3プラットフォームおよびリンク幅(x1~x16)で正確なデータ・リカバリを実現
    • デザイン内の問題を確実に再現可能
       

  • U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ 

    U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ

    • MIPI™ D-PHY CSI-2およびDSIリンクのターンオンとデバッグ
    • カメラ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと特性評価
    • ディスプレイ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと信号処理ソフトウェアの開発
    • メディアとアプリケーション・プロセッサの統合とトラブルシューティング

  • U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ 

    U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

    • 物理層からアプリケーション層までのM-PHYバスの複数レイヤの相関解析が可能
    • ロングメモリにより高速なシステムのトラフィックを数十秒にわたり捕捉可能
    • 詳細なトラフィック条件設定や障害の切り分けのための強力なトリガ機能