検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI高速デジタイジング・オシロスコープ

販売完了/廃止されたPXI高速デジタイジングオシロスコープの製品サポート情報

  • M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品] M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品] 

    M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ [販売終了製品]

    M9210Aは、1スロット3UのPXI ハイブリッド高速デジタイジング・オシロスコープであり、1.4 GHzアナログ帯域幅の2つのチャネルと、最大4 Gサンプル/sのリアルタイム・サンプリング・レートを備え、データ収集とテストの時間を大幅に短縮できます。