検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIオシロスコープおよびデジタイザ

デジタイザは、ほとんどの場合、高速遷移信号、IF/ベースバンド信号、雑音/振動信号の測定に使用されます。Keysightは、単一モジュールにさまざまな機能を統合したVXI/VMEデジタイザを提供しています。

Keysightのデジタイザは、最大23ビットの分解能でサンプリングします。データ・リダクションやフィルタリング機能を内蔵し、効率的に解析が行えるモデルもあります。

信号検出システムやインターセプト・システムとしても使用できます。

  • E1438C/D 100 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ搭載) [販売終了製品] E1438C/D 100 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ搭載) [販売終了製品] 

    E1438C/D 100 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ搭載) [販売終了製品]

    E1438C/Dは、シングル・チャネルで100 Mサンプル/sのデジタイザで、信号の収集/解析、高分解能ATE、レーダ・テストのアプリケーションで使用されます。

  • E1439C/D 95 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ、70MHz IF入力付き) [販売・サポート終了製品] E1439C/D 95 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ、70MHz IF入力付き) [販売・サポート終了製品] 

    E1439C/D 95 Mサンプル/sのデジタイザ(DSP、メモリ、70MHz IF入力付き) [販売・サポート終了製品]

    E1439C/Dは、シングル・チャネルで95 Mサンプル/sのデジタイザで、RF信号の収集/解析、高分解能ATEのアプリケーションで使用されます。

  • E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品]

    掃引アナライザと違って、さまざまなスペクトラム・サーチを高速に高分解能で行えます。E3238S/N6820Eには、目的の信号でデータを検出/捕捉するためのコア信号処理ツールすべてが含まれています。