PXIオシロスコープおよびデジタイザ
キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。
PXIe広帯域デジタイザ
キーサイトの広帯域IFデジタイザは、3.2 GSa/sで実行でき、最大2 GHzの瞬時アナログ帯域幅を備えています。Xilinx® Virtex-6 FPGAを特長とし、選択したファームウェアオプションによってさまざまな機能を実装できます。
PXIeアイソレートデジタイザ
キーサイトのアイソレートデジタイザは2個のアイソレート入力チャネルを備え、250 mVから±256 Vまでの入力レンジ、16ビット分解能で20 MSa/sのサンプリングレートをサポートします。このアイソレートデジタイザは、32 MSa/チャネルを保存でき、最大1024レコードのセグメントメモリ機能を備えているため、再初期化の必要なしに複数のバーストデータを捕捉できます。
PXIeオシロスコープ
キーサイトのPXIeオシロスコープは、オシロスコープのSFP(ソフトウェア・フロント・パネル)を搭載したデジタイザというわけではありません。InfiniiVision PXIeモジュラーオシロスコープは、キーサイトのInfiniiVisionポータブルオシロスコープのテクノロジーを活用し、PXI用にパッケージ化しています。200 MHz~1 GHzの帯域幅に対応し、2個のアナログチャネル、最大5 GSa/sの高速サンプリングレートを備えています。
製品の検索
-
M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz (1)
M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz
- 1スロットのPXIe 4/8チャネルデジタイザ
- 100 MSa/s、14ビット、100 MHz帯域幅
- オプションのリアルタイムシーケンス設定
- オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
-
M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz (1)
M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz
- 1スロットのPXIe 2/4チャネルデジタイザ
- 500 MSa/s、14ビット、200 MHz帯域幅
- リアルタイムシーケンス設定(オプション)
- グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(オプション)
-
M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット (1)
M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット
- 2スロットのPXIe 2/4チャネルAWGと4/8チャネルデジタイザ
- オプションのリアルタイムシーケンス設定
- オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
-
M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ (1)
M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ
- 2スロットのPXIe 2チャネルAWGと2チャネルデジタイザ
- フローチャートスタイルのHVIデザイン環境を使用した、リアルタイムシーケンス設定(-HV1)
- FPGAのノウハウ要件を最小限に抑える、グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(-FP1)
-
M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー (1)
M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー
- 2チャネル、DC~2 GHz、最大3.2 GS/s
- カスタムリアルタイム処理用のオンボード大型FPGAをサポート
-
専用の機能をボードに実装して、さまざまなアプリケーションに対応可能
-
M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ (1)
M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ
- 1スロットPXIeデジタイザ
- 最大±256 Vの測定が可能な2つの絶縁入力チャネル
- 20 MSa/sのサンプリングレートと16ビットの分解能
- 自動車、航空宇宙/防衛、工業などのアプリケーションに最適