Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
PXIオシロスコープおよびデジタイザ
キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。 キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。
キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。
PXIe広帯域デジタイザ
キーサイトの広帯域IFデジタイザは、3.2 GSa/sで実行でき、最大2 GHzの瞬時アナログ帯域幅を備えています。Xilinx® Virtex-6 FPGAを特長とし、選択したファームウェアオプションによってさまざまな機能を実装できます。
PXIeアイソレートデジタイザ
キーサイトのアイソレートデジタイザは2個のアイソレート入力チャネルを備え、250 mVから±256 Vまでの入力レンジ、16ビット分解能で20 MSa/sのサンプリングレートをサポートします。このアイソレートデジタイザは、32 MSa/チャネルを保存でき、最大1024レコードのセグメントメモリ機能を備えているため、再初期化の必要なしに複数のバーストデータを捕捉できます。
PXIeオシロスコープ
キーサイトのPXIeオシロスコープは、オシロスコープのSFP(ソフトウェア・フロント・パネル)を搭載したデジタイザというわけではありません。InfiniiVision PXIeモジュラーオシロスコープは、キーサイトのInfiniiVisionポータブルオシロスコープのテクノロジーを活用し、PXI用にパッケージ化しています。200 MHz~1 GHzの帯域幅に対応し、2個のアナログチャネル、最大5 GSa/sの高速サンプリングレートを備えています。
Featured Resources for the PXIオシロスコープおよびデジタイザ
Want help or have questions?