検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIオシロスコープおよびデジタイザ

キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。

PXIe広帯域デジタイザ

キーサイトの広帯域IFデジタイザは、3.2 GSa/sで実行でき、最大2 GHzの瞬時アナログ帯域幅を備えています。Xilinx® Virtex-6 FPGAを特長とし、選択したファームウェアオプションによってさまざまな機能を実装できます。

PXIeアイソレートデジタイザ

キーサイトのアイソレートデジタイザは2個のアイソレート入力チャネルを備え、250 mVから±256 Vまでの入力レンジ、16ビット分解能で20 MSa/sのサンプリングレートをサポートします。このアイソレートデジタイザは、32 MSa/チャネルを保存でき、最大1024レコードのセグメントメモリ機能を備えているため、再初期化の必要なしに複数のバーストデータを捕捉できます。

PXIeオシロスコープ

キーサイトのPXIeオシロスコープは、オシロスコープのSFP(ソフトウェア・フロント・パネル)を搭載したデジタイザというわけではありません。InfiniiVision PXIeモジュラーオシロスコープは、キーサイトのInfiniiVisionポータブルオシロスコープのテクノロジーを活用し、PXI用にパッケージ化しています。200 MHz~1 GHzの帯域幅に対応し、2個のアナログチャネル、最大5 GSa/sの高速サンプリングレートを備えています。

製品の比較/一覧 (9)

製品の検索

  • M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz (1) 

    M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz

    • 1スロットのPXIe 4/8チャネルデジタイザ
    • 100 MSa/s、14ビット、100 MHz帯域幅
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz (1) 

    M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz

    • 1スロットのPXIe 4チャネルデジタイザ
    • 500 MSa/s、14ビット、200 MHz帯域幅
    • リアルタイムシーケンス設定(オプション)
    • グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(オプション)

  • M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット (1) 

    M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット

    • 2スロットのPXIe 2/4チャネルAWGと4/8チャネルデジタイザ
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ (1) 

    M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ

    • 2スロットのPXIe 2チャネルAWGと2チャネルデジタイザ
    • フローチャートスタイルのHVIデザイン環境を使用した、リアルタイムシーケンス設定(-HV1)
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑える、グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(-FP1)

  • M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー (1) 

    M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

    • 2チャネル、DC~2 GHz、最大3.2 GS/s 
    • カスタムリアルタイム処理用のオンボード大型FPGAをサポート 
    • 専用の機能をボードに実装して、さまざまなアプリケーションに対応可能
       

  • M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ (1) 

    M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ

    • 1スロットPXIeデジタイザ
    • 最大±256 Vの測定が可能な2つの絶縁入力チャネル
    • 20 MSa/sのサンプリングレートと16ビットの分解能
    • 自動車、航空宇宙/防衛、工業などのアプリケーションに最適

  • M9241A PXIeモジュラーオシロスコープ M9241A PXIeモジュラーオシロスコープ (1) 

    M9241A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 200 MHz帯域幅のオシロスコープ
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート

  • M9242A PXIeモジュラーオシロスコープ M9242A PXIeモジュラーオシロスコープ (1) 

    M9242A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 500 MHz帯域幅のオシロスコープ 
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート
       

  • M9243A PXIeモジュラーオシロスコープ M9243A PXIeモジュラーオシロスコープ (1) 

    M9243A PXIeモジュラーオシロスコープ

    • 1 GHz帯域幅のオシロスコープ 
    • 2個のアナログ・チャネル
    • 最大5 GSa/sのサンプリングレート