検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Customized Product Solutions

Keysight Technologies, Customized Product Solutions department is an organization whose sole purpose is to customize and create unique and specialized modifications for existing Keysight Technologies instrumentation. These options range from relocating a front panel connector to the rear panel of the instrument to designing completely new model option instrumentation to achieve your application requirements. The engineers and staff of the Customized Product Solutions department work in conjunction with standard R&D and manufacturing organizations to leverage proven processes and designs. This collaboration allows for faster development, prototyping, manufacturing and test, while ensuring that these unique designs will be fully supported.

Customized Product Solutions is an extremely successful part of Keysight Technologies, satisfying customers for decades. Not all modification or enhancements can be accomplished; however, let our team of engineers evaluate the request and possibly suggest alternative solutions to your requirement. Contact your local Keysight Sales representative to begin the process.
 

関連製品&ソリューション

  • U3035P Distibution network front image U3035P PSG信号発生器用分配回路 

    U3035P PSG信号発生器用分配回路

    分配回路を使用すれば、複数のPSG信号発生器を、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作させることができます。

  • No image available 信号発生器(信号源) 

    信号発生器(信号源)

    Keysightは、さまざまなベースバンド/RF/マイクロ波信号発生器(信号源)製品を提供しています。Keysightの信号発生器には、基本的なものから高度なものまであります。ベースバンドから67 GHzまでサポートし、ミリ波信号源モジュールにより500 GHzまで周波数を拡張することができます。

  • No image available ネットワーク・アナライザ 

    ネットワーク・アナライザ

    Keysightのネットワーク・アナライザ・ファミリには、高性能タイプとエコノミータイプのRF/マイクロ波ネットワーク・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ネットワーク・アナライザ・システムがあります。

  • No image available マルチポート・テスト・ソリューション 

    マルチポート・テスト・ソリューション

    キーサイトは、測定ニーズに適合するさまざまなマルチポート・テスト・セットを提供しています。マルチポート・テスト・セットは、複数の信号経路を持つデバイスのテスト時間を大幅に短縮します。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
    • 正確で再現性の高い結果を保証します
    • 卓越した品質と信頼性を実現しています

  • No image available スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ) 

    スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)

    最高325 GHzのベンチ・トップ型/ハンドヘルド型/モジュール型/リアルタイム型のRF/マイクロ波スペクトラム・アナライザ(RFシグナル・アナライザ)製品。携帯電話、無線接続、航空宇宙、デジタル・ビデオの周波数、振幅確度、変調を測定できます。