検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXI RFスイッチ

Keysight VXI RFマルチプレクサは、信号損失と雑音を最小にでき、適切なインピーダンス整合によりリターン・ロスを制限できるように設計されています。75 Ωスイッチは、ビデオや電気通信のアプリケーションに最適です。 

RFスイッチには、BサイズとCサイズがあり、最高1.3 GHzの信号をスイッチングできます。また、50 Ωバージョンと75 Ωバージョンがあります。

製品の比較/一覧 (1)

製品の検索