検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

VXIデータ収集モジュール

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

1 / 8 製品

並べ替え
製品 Platform モジュール・タイプ Maximum Inputs/Outputs (V, I) Speed or Frequency Channels/Crosspoints
E1472A 6(1 x 4)、50 Ω RFマルチプレクサ [販売終了製品] E1472A 6(1 x 4)、50 Ω RFマルチプレクサ [販売終了製品]
C-VXI
  • RF/マイクロ波
  • マルチプレクサ
42V, 1A 1.3 GHz 24