Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
PXIスイッチ
DC~26.5 GHzの信頼性の高い高速スイッチングをさまざまな構成(マルチプレクサ/汎用/マトリクス・スイッチ構成)で提供します。
PXIスイッチ・モジュールは、モジュール型の高性能信号インタフェースを備えた、標準のPXIプラットフォームです。Keysightでは、500 μsマルチプレクサ・リレー、ハイ・パワー300 W汎用スイッチ、高密度256 2線クロスポイント・マトリクス・モジュールなど、さまざまな性能のモジュールを用意しています。さらに、RF/マイクロ波スイッチ・テクノロジーにより、低挿入損失と低VSWRを実現し、RF信号を測定機器にルーティングする場合に優れたRFシグナル・インテグリティとダイナミック・レンジを提供します。
標準コネクタ、ソフトウェア・フロント・パネル、Keysight Connection Expertにより、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。
。
Find the series That's Right for You
M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays
M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W
M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω
M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays
M9102A PXI High-Density Multiplexer: 128-ch, 1-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays
M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω
全シリーズを表示
Featured Resources
Want help or have questions?