検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI RFスイッチ

PXI RFスイッチ・モジュールは、さまざまなテスト環境に統合される最高3 GHzの高性能、高密度スイッチングを、さまざまな構成で提供します。最新のRFリレー技術により、低挿入損失と低VSWRを実現し、RF信号を測定機器にルーティングする場合に優れたRF品質およびダイナミック・レンジを提供します。複数のポイントを一度に1x4~1x16のマルチプレクサ構成に接続するためのフル・クロス・ポイント・マトリクスから選択して、複数のポイントを1つのポイントにスイッチングすることができます。各スイッチ・パスは、RF性能の再現性を確実にするために考慮して設計されています。

スナップオンSMB接続、ソフト・フロント・パネル、Keysight Connection Expertにより、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの登録商標です。

製品の比較/一覧 (9)

製品の検索

  • M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω (1) 

    M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω

    300 MHzまでの複数の信号を1台でルーティングし、任意の組み合わせのチャネル接続が可能です。

  • M9146A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x4、50 Ω、終端 M9146A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x4、50 Ω、終端 (1) 

    M9146A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x4、50 Ω、終端

    1台のPXIモジュールで、3 GHzまでの信号を2つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどちらかを経由してルーティングします。

  • M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン (1) 

    M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン

    1台のPXIモジュールで、3 GHzまでの信号を4つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどちらかを経由してルーティングします。

  • M9148A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、50 Ω M9148A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、50 Ω (1) 

    M9148A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、50 Ω

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x8のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω (1) 

    M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x16のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • M9150A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x14、75 Ω [販売終了製品] M9150A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x14、75 Ω [販売終了製品] (1) 

    M9150A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x14、75 Ω [販売終了製品]

    3 GHzまでの信号を、2つの独立した1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどちらかを経由してルーティングします。

  • M9151A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x14、75 Ω [販売終了製品] M9151A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x14、75 Ω [販売終了製品] (1) 

    M9151A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x14、75 Ω [販売終了製品]

    3 GHzまでの信号を、4つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどれかを経由してルーティングします。

  • M9152A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、75 Ω [販売終了製品] M9152A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、75 Ω [販売終了製品] (1) 

    M9152A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、75 Ω [販売終了製品]

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x8のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • M9153A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、75 Ω [販売終了製品] M9153A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、75 Ω [販売終了製品] (1) 

    M9153A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、75 Ω [販売終了製品]

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x16のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。