検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIマイクロ波スイッチ

Keysightは、さまざまなスイッチやステップ・アッテネータなどを含む、DC~26.5 GHzの周波数範囲の同軸マイクロ波スイッチを提供しています。 

Keysight VXIマイクロ波スイッチ/ドライバは、18 GHz Bサイズ・スイッチとBサイズ/Cサイズ・スイッチ・ドライバとして提供され、アプリケーションに合わせて構成することができます。