PXIスイッチ・モジュールは、モジュール型の高性能信号インタフェースを備えた、標準のPXIプラットフォームです。Keysightでは、500 μsマルチプレクサ・リレー、ハイ・パワー300 W汎用スイッチ、高密度256 2線クロスポイント・マトリクス・モジュールなど、さまざまな性能のモジュールを用意しています。さらに、RF/マイクロ波スイッチ・テクノロジーにより、低挿入損失と低VSWRを実現し、RF信号を測定機器にルーティングする場合に優れたRFシグナル・インテグリティとダイナミック・レンジを提供します。

標準コネクタ、ソフトウェア・フロント・パネル、Keysight Connection Expertにより、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

Want help or have questions?