検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIマトリクス・スイッチ

PXIマトリクス・スイッチ・モジュールは、中密度から高密度のマルチチャネル・スイッチングを、シングル・インスタンスで提供します。任意の行を任意の列に接続でき、被試験デバイスと測定器間の複数の信号のルーティングに最適です。最大256個の2線式クロスポイントを単一モジュール内で構成できます。最大100 Vrms で最大20 Wのパワーをスイッチングできる高速で寿命の長いリード・リレーと、最大100 Vrmsで最大60 Wのパワーをスイッチングできるハイ・パワー・アーマチュア・リレーの、どちからを選択できます。 

一般的なケーブル接続またはオプションのコネクタ・ブロック、ソフト・フロント・パネル、Keysight Connection Expertを使用すれば、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。 

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの登録商標です。

製品の比較/一覧 (3)

製品の検索