検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXI汎用スイッチ

Keysightの信頼性の高いVXI汎用スイッチを使用すれば、コンタクト・クロージャを使用してDUTを容易に制御したり、外部信号をDUTにルーティングすることができます。 

このVXI汎用スイッチ・モジュールには、BサイズとCサイズ、フォームAスイッチとフォームCスイッチがあります。接点の定格は1~12Aでモデルによって異なります。

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ (1) 

    E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ

    Keysight E1442A 64チャネル汎用スイッチは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールであり、ノンラッチ・フォームCタイプ・リレーを内蔵しています。

  • E1463A 32チャネル、5A、フォームC VXIスイッチ E1463A 32チャネル、5A、フォームC VXIスイッチ (1) 

    E1463A 32チャネル、5A、フォームC VXIスイッチ

    Keysight E1463A 32チャネル・フォームCスイッチは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。