検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

VXIデータ収集モジュール

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

2 / 8 製品

並べ替え
製品 Platform モジュール・タイプ Maximum Inputs/Outputs (V, I) Speed or Frequency Channels/Crosspoints
E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ
C-VXI
  • 汎用
150V, 1A n/a 64
E1463A 32チャネル、5A、フォームC VXIスイッチ E1463A 32チャネル、5A、フォームC VXIスイッチ
C-VXI
  • 汎用
125V, 5A n/a 32