検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI汎用スイッチ

PXI汎用スイッチ・モジュールは、高速で信頼性の高いスイッチングをさまざまな構成で提供します。独立した単極双投(フォームC)または単極単投(フォームA)スイッチを単一のPXIモジュール内で使用し、被試験製品、制御インジケータ、ステータス・ライトの電源をオン/オフしたり、外部パワー・リレーやソレノイドをドライブできます。最大100rms、最大1 A、25 Wのパワーをスイッチングできる高速で寿命の長いリード・リレーと、最大250Vrms、最大2 A、60 Wのパワーをスイッチングできるハイ・パワー・アーマチュア・リレーから、どちからを選択できます。汎用製品の中には、大きな負荷や電源をスイッチングするための最大300 W/2500 VAを処理できるモジュールもあります。汎用製品ラインの中には、最大300 W(DC抵抗負荷)/1250 W(AC抵抗負荷)に対応する大きな負荷のスイッチングに必要な性能を備えたモジュールもあります。

標準ケーブルの接続またはオプションのコネクタ・ブロック、ソフト・フロント・パネル、Keysight Connection Expertを使用すれば、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの登録商標です。

製品の比較/一覧 (5)

製品の検索