検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIデータ収集モジュール

KeysightのVXIデータ収集モジュールは、DCからマイクロ波までの、さまざまなスイッチ・トポロジーのスイッチング・ソリューションを提供します。

  • 汎用スイッチ
  • マルチプレクサ
  • マトリクス・スイッチ
  • RFスイッチ
  • マイクロ波スイッチ

製品の比較/一覧 (8)

製品の検索

  • VXI RFスイッチ [販売終了製品] VXI RFスイッチ [販売終了製品] (1) 

    VXI RFスイッチ [販売終了製品]

    Keysight VXI RFスイッチには、BサイズとCサイズがあり、最高1.3 GHzの信号をスイッチングします。また、50 Ωバージョンと75 Ωバージョンがあります。

  • VXIマトリクス・スイッチ VXIマトリクス・スイッチ (2) 

    VXIマトリクス・スイッチ

    Keysightは、Cサイズ形状のマトリクス・スイッチを提供しています。このスイッチを使用すれば、複数の測定器を複数のテスト・ポイントに柔軟に接続できます。

  • VXIマルチプレクサ VXIマルチプレクサ (3) 

    VXIマルチプレクサ

    VXIマルチプレクサには、BサイズとCサイズがあり、モジュールあたり最大246個のチャネルを提供します。熱電対補正機能を備えたモデルもあります。

  • VXI汎用スイッチ VXI汎用スイッチ (2) 

    VXI汎用スイッチ

    KeysightのVXI汎用スイッチには、BサイズとCサイズがあり、フォームAスイッチとCスイッチがあります。接点の定格は1~12Aでモデルによって異なります。