お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
制御、収集、測定、機能拡張
キーサイトのUSBデータ収集(DAQ)モジュールはニーズに合わせて機能拡張できます。 電気/機械/物理/音響学などの事象データを迅速に収集、測定、解析できます。
DAQシリーズには、マルチファンクション測定モジュール、同時サンプリング測定モジュール、デジタル入力/出力(DIO)デバイスがあります。 これらの汎用モジュールは、スタンドアロン測定器としてもU2781A USBモジュラー測定器用シャーシに差し込んでモジュラーデバイスとしても使用することができます。 マルチファンクション測定モジュールでの温度測定用として熱電対シグナル・コンディショナのオプションを使用できます。
BenchVueソフトウェアライセンス(BV0025B)が測定器に付属するようになりました。 BenchVueソフトウェアの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単になります。
お客様に最適なモデルを検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
U2351A USBモジュラーデータ収集は、16 SE / 8 DIチャンネル、16ビットの分解能を備えています。 250 kSa/sのサンプリングレート 2個のアナログ出力チャネル。
U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。
U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。
U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。
キーサイトのU2802A 31チャンネル熱電対入力シグナル・コンディショナは、低入力電圧信号をデータ取得デバイスで使用できる出力電圧レンジに変換します。
次へ
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。