検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBデータ収集モジュール

制御、収集、測定、機能拡張

 

USBデータ収集(DAQ)モジュールは、ニーズに合わせて拡張できます。電気/機械/物理/音響学などの事象データを、迅速かつ容易に収集、測定、解析できます。

DAQシリーズには、マルチファンクション測定モジュール、同時サンプリング測定モジュール、デジタル入力/出力(DIO)モジュールがあります。これらの汎用的なモジュールは、スタンドアロンでも、モジュラ・デバイス(U2781A製品シャーシに収容)としても使用できます。マルチファンクション測定モジュールでの温度測定用に、熱電対シグナル・コンディショナ・オプションが用意されています。また、補完用のスタンドアロンDIOモジュールも用意されています。

製品の比較/一覧 (11)

製品の検索

  • USBマトリクス・スイッチ USBマトリクス・スイッチ (1) 

    USBマトリクス・スイッチ

    このモジュールは、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。これにより、さまざまな測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。

  • U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、14 ビットの分解能、最高 2 M サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートの高性能データ収集デバイスです。

  • U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16ビットの分解能、最高500Kサンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを提供します。