検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIデータ収集-DAQ

PXIデータ収集モジュールは、モジュール型の高性能マルチチャネル信号測定機能を備えた標準のPXIプラットフォームで、1 mV~100 Vの電圧範囲に対応します。

標準のコネクタ、ソフト・フロント・パネル、Keysight Connection Expertにより、インストールと設定は高速で容易です。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™といった一般的なプログラミング環境をサポートします。

PICMGおよびPICMGロゴ、CompactPCIおよびCompactPCIロゴは、PCI Industrial Computers Manufacturers Groupの登録商標です。"PCIe"および"PCI EXPRESS"は、PCI-SIGの登録商標およびサービス・マークです。Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual C#、Visual Basicは、Microsoft Corporationの登録商標です。

  • M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。