検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXI D/Aコンバータ

KeysightのD/Aコンバータは、VXIベース・テスト・システムでの被試験デバイスの制御やセンサのシミュレーションに使用できます。

KeysightのD/Aコンバータは、複数の電圧/電流出力チャネルを備えています。選択可能なカードには、BサイズとCサイズの2種類があります。

Keysight E1418A 8/16チャネルD/Aコンバータ

  • Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースVXIモジュール
  • 8/16個の独立チャネル(V/I)
  • チャネルごとの16ビット分解能D/A

Keysight E1338A 4チャネルD/Aコンバータ

  • Bサイズ、1スロット、レジスタ・ベースVXIモジュール
  • 4個のアイソレート・チャネル(V/I)
  • E1418A 8/16チャネルD/Aコンバータ E1418A 8/16チャネルD/Aコンバータ 

    E1418A 8/16チャネルD/Aコンバータ

    Keysight E1418A 8/16チャネルD/Aコンバータは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。