検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI任意波形発生器

KeysightのPXI任意波形発生器(AWG)は、優れた性能を備え、複雑な広帯域波形を作成できます。1台で高いサンプリング・レートとビット分解能を実現し、レーダ/衛星/周波数アジャイル・システムをテストするために最適な波形を作成できます。PXI任意波形発生器は、最高500 MHzの変調帯域幅、65 dBc以上のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを備え、広帯域I/Qアップコンバータと組み合わせることにより、マイクロ波周波数で1 GHzの変調帯域幅を実現でき、IF/RFサブシステムのテストで現実的な信号シミュレーションが可能です。

  • M9336A PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネル M9336A PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネル 

    M9336A PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネル

    • 3チャネル:チャネル当たり最大540 MHzの帯域幅(1080 MHzのI/Q変調帯域幅)
    • 16ビットの振幅分解能
    • チャネルスキュー/利得/オフセットのチャネルごとの制御

  • M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9330Aは、高分解能/広帯域の任意波形発生器であり、15ビットの垂直軸分解能と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、レーダ、衛星、周波数アジャイル通信システム向けの現実的な波形を作成できます。

  • M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9331Aは、広帯域の任意波形発生器であり、優れた信号品質と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、超広帯域波形の作成に高い性能を発揮します。

  • M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz 

    M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルAWG
    • 1 GSa/s、14ビット、400 MHz(800 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット 

    M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット

    • 2スロットのPXIe 2/4チャネルAWGと4/8チャネルデジタイザ
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ 

    M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ

    • 2スロットのPXIe 2チャネルAWGと2チャネルデジタイザ
    • フローチャートスタイルのHVIデザイン環境を使用した、リアルタイムシーケンス設定(-HV1)
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑える、グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(-FP1)