検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI製品

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をPXI形状で提供

Keysightは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテスト・コストの削減に貢献します。Keysightでは、PXI/PXIeモジュラ製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。Keysightでは、最適なソフトウェア・プラットフォームを搭載したテスト・システムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™、LabWindows/CVIソフトウェア・プラットフォームに対応した、測定器ドライバ、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

LabViewはNational Instrumentsの登録商標です。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-13 / 13

並べ替え
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
不具合や狙った現象だけ確実にデータ収録
複雑な条件のトリガ機能を搭載した高速データロガー PXIシステム

ブローシャ 2017-04-14

PDF PDF 387 KB
【ECUテスト】柔軟なトリガと多Ch高速ロギングによる高度電装化時代のECUデバッグ
- 実車での不具合を机上で正確に 再現したい! - 一つの原因が引き起こす副次的な 結果も捉えたい! - 手持ちのロガーではエラーを取り 逃してしまい大変なことになったので なんとかしたい そんな声に応えます!

ブローシャ 2017-01-16

PDF PDF 590 KB
AAMS001 3軸低周波磁界センサー
キーサイト・テクノロジー社が提供している、低周波磁界人体曝露量多点計測システムの用途に特化して設計開発しました。

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 1017 KB
低周波磁界人体曝露量多点計測システム お問い合わせフォーム
低周波磁界人体曝露量多点計測システムについて、お見積もり、デモ、ご連絡をご希望のお客様は、こちらのフォームよりお気軽にご依頼ください。

プロモーション資料 2016-03-14

ソリューション事例 Keysight 低周波磁界人体曝露量多点計測システム
ハイブリッド自動車や電気自動車の普及とともに、自動車および車載製品ではICNIRPガイドラインを参照した低周波磁界人体曝露 量評価の重要性が高まっています。本システムでは、IEC62233で規定された低周波磁界人体曝露 量測定を提供します。

ブローシャ 2016-03-03

PDF PDF 434 KB
M9021A PCIe Cable Interface - Promotional Flyer
One-page overview of the Keysight M9021A PCIe Cable Interface including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2013-07-11

PDF PDF 140 KB
M9352A PXI増幅器/アッテネータ

ブローシャ 2012-12-20

PDF PDF 526 KB
M9048A PCIe Desktop PC Adapter - Flyer
One-page overview of the Keysight M9048A desktop PC adaptor including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2012-07-26

PDF PDF 181 KB
Keysight M9036A PXIe PCコントローラ

ブローシャ 2011-10-14

PDF PDF 493 KB
Keysight M9021A PXIeケーブル・インタフェース

ブローシャ 2011-08-25

PDF PDF 518 KB
M9047A PCIeデスクトップPCアダプタ

ブローシャ 2011-02-14

PDF PDF 535 KB
Keysight Technologies モジュール計測器のご紹介自動測定/テストの新しい選択肢

ブローシャ 2010-09-10

PDF PDF 1.89 MB