検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI製品

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をPXI形状で提供

Keysightは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテスト・コストの削減に貢献します。Keysightでは、PXI/PXIeモジュラ製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。Keysightでは、最適なソフトウェア・プラットフォームを搭載したテスト・システムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™、LabWindows/CVIソフトウェア・プラットフォームに対応した、測定器ドライバ、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

LabViewはNational Instrumentsの登録商標です。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

  • PXI製品
    • PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

1 / 1

並べ替え
Help - M937xA PXIe VNA All User Documentation Online
This is the online documentation set for the M937xA PXIe VNA modular products.

ヘルプ・ファイル 2014-09-30

FILE FILE