検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI製品

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をPXI形状で提供

Keysightは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテスト・コストの削減に貢献します。Keysightでは、PXI/PXIeモジュラ製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。Keysightでは、最適なソフトウェア・プラットフォームを搭載したテスト・システムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™、LabWindows/CVIソフトウェア・プラットフォームに対応した、測定器ドライバ、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

LabViewはNational Instrumentsの登録商標です。

51-59 / 59

並べ替え
M9352A PXI増幅器/アッテネータ

ブローシャ 2012-12-20

PDF PDF 526 KB
M9048A PCIe Desktop PC Adapter - Flyer
One-page overview of the Keysight M9048A desktop PC adaptor including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2012-07-26

PDF PDF 181 KB
M9036A PXIe Embedded Controller IVI Trigger Driver Help FIle
Help file for the M9036A IVI Trigger Driver.

ヘルプ・ファイル 2012-06-11

CHM CHM 1.27 MB
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

デモ 2011-12-22

Keysight M9036A PXIe PCコントローラ

ブローシャ 2011-10-14

PDF PDF 493 KB
Keysight M9021A PXIeケーブル・インタフェース

ブローシャ 2011-08-25

PDF PDF 518 KB
M9047A PCIeデスクトップPCアダプタ

ブローシャ 2011-02-14

PDF PDF 535 KB
Keysight Technologies モジュール計測器のご紹介自動測定/テストの新しい選択肢

ブローシャ 2010-09-10

PDF PDF 1.89 MB
M9021A Gen 2, x8 PCIe Cable Interface Module - Installation Guide
Installation Guide for the M9021A Gen 2, x8 PCIe cable interface module.

インストール・マニュアル 2008-08-01

PDF PDF 201 KB

前へ 1 2 3