検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI製品

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をPXI形状で提供

Keysightは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテスト・コストの削減に貢献します。Keysightでは、PXI/PXIeモジュラ製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。Keysightでは、最適なソフトウェア・プラットフォームを搭載したテスト・システムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™、LabWindows/CVIソフトウェア・プラットフォームに対応した、測定器ドライバ、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

LabViewはNational Instrumentsの登録商標です。

26-50 / 59

並べ替え
M901x PXIe Chassis Power Calculator
Allows you to enter ambient air temperature, altitude, AC supply voltage, etc. and calculates the total power available to the chassis modules

解析ツール 2017-03-27

Keysight PXIe Chassis Family Service Guide
Troubleshooting and diagnostics information for PXIe chasis

サービス・マニュアル 2017-03-01

PDF PDF 1.70 MB
M9037A PXIe Embedded Controller Security Guide
Provides declassification instructions for the M9037A PXIe Embedded Controller.

ユーザ・マニュアル 2017-03-01

PDF PDF 665 KB
Three new PXle Chassis - from low-cost to high-performance

プレス資料 2017-02-22

【ECUテスト】柔軟なトリガと多Ch高速ロギングによる高度電装化時代のECUデバッグ
- 実車での不具合を机上で正確に 再現したい! - 一つの原因が引き起こす副次的な 結果も捉えたい! - 手持ちのロガーではエラーを取り 逃してしまい大変なことになったので なんとかしたい そんな声に応えます!

ブローシャ 2017-01-16

PDF PDF 590 KB
M9010A PXIeシャーシ
PCIe Gen 3、24 GB/s、10スロット、3U

データシート 2016-11-16

低周波磁界人体曝露量多点計測システム
株式会社エーイーティー

ソリューション概要 2016-11-09

M9005A PXIeシャーシ
システムモジュール内蔵、5スロット、3U

データシート 2016-11-09

AAMS001 3軸低周波磁界センサー
キーサイト・テクノロジー社が提供している、低周波磁界人体曝露量多点計測システムの用途に特化して設計開発しました。

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 1017 KB
M9018A Memory Information and Procedures
M9018A, M9021A Memory Information and declassification procedures.

リファレンス・ガイド 2016-10-01

PDF PDF 129 KB
M9005A PXIe Chassis User Guide
M9005A PXIe Chassis User Guide. Provides installation and use instructions.

ユーザ・マニュアル 2016-07-01

PDF PDF 3.07 MB
低周波磁界人体曝露量多点計測システム お問い合わせフォーム
低周波磁界人体曝露量多点計測システムについて、お見積もり、デモ、ご連絡をご希望のお客様は、こちらのフォームよりお気軽にご依頼ください。

プロモーション資料 2016-03-14

ソリューション事例 Keysight 低周波磁界人体曝露量多点計測システム
ハイブリッド自動車や電気自動車の普及とともに、自動車および車載製品ではICNIRPガイドラインを参照した低周波磁界人体曝露 量評価の重要性が高まっています。本システムでは、IEC62233で規定された低周波磁界人体曝露 量測定を提供します。

ブローシャ 2016-03-03

PDF PDF 434 KB
Keysight M9036A PXIe組込みコントローラー 2.4 GHzデュアルコア、4 GB
M9036A PXIe組込みコントローラー 2.4 GHzデュアルコア、4 GB

データシート 2016-02-23

ECU電気特性テスタ、長時間/マルチチャネルのデータロギング カタログダウンロード
下記アンケートにご回答いただくと、アプリケーションノートをダウンロードいただけます

アプリケーション・ノート 2015-08-31

M9036A PXIe Embedded Controller Soft Front Panel Help FIle
Help file for the M9036A Soft Front panel.

ヘルプ・ファイル 2015-07-24

ZIP ZIP 2.43 MB
M9036A PXIe Embedded Controller LabVIEW Help FIle
Help file for the M9036A LabVIEW Trigger Driver.

ヘルプ・ファイル 2015-07-24

ZIP ZIP 1.01 MB
Keysight System and Cable Modules - Security Guide

リファレンス・ガイド 2015-06-01

PDF PDF 178 KB
M9036A PXIe Embedded Controller - Startup Guide
Installation and startup information for the M9036A PXIe Embedded Controller.

クイック・スタート・ガイド 2015-03-05

PDF PDF 1.19 MB
Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

M9036A PXIe Embedded Controller - User's Guide
Usage, BIOS setup, and service information for the M9036A Embedded Controller.

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 3.81 MB
2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

記事 2014-05-22

PDF PDF 598 KB
M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ -インストール・ガイド
KeysightのM9048Aホスト・アダプタは、ホスト・コンピュータのPCIe x8またはx16スロットにインストールします。これは、PCIeバス・インタフェースを、Keysight M9502A/M9505A AXIeシャーシなどのPCIe外部デバイスや、M9018A PXIeシャーシ内のKeysight M9021A PCIeケーブル・インタフェース・モジュールに延長します。

インストール・マニュアル 2013-11-01

M9021A PCIe Cable Interface - Promotional Flyer
One-page overview of the Keysight M9021A PCIe Cable Interface including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2013-07-11

PDF PDF 140 KB
Keysight PXI/AXIe モジュール製品 総合カタログ
テストの限界に挑むKeysightのモジュール計測器

カタログ 2013-04-08

PDF PDF 27.59 MB

前へ 1 2 3 次へ