検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・テスト・セット

Keysightのワンボックス・テスト・ソリューションは、無線機器の開発から量産まで、高速測定、再現性がある確度、優れた柔軟性を提供し、今日の移動機のテストに対応しています。これにより、コストを低減し、貴社の利益を増大できます。このKeysightのソリューションは、主要な無線テクノロジーおよび無線インタフェース・フォーマットである、LTE-Advanced、LTE FDD、LTE TDD、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee、802.11 a/b/g/n/ac無線LAN、WiMAX™をテストすることができます。

すべてのワイヤレス・テスト・セットを表示する (16)

ワイヤレス・テスト・セットの検索

  • E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット (1) 

    E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新のチップセットやUEのデザインの機能/RFデザイン検証
    • LTE-A Pro 1 Gbps DLデータスループット
    • キャリアアグリゲーション、8x4 DL MIMO、フェージングが可能
    • 拡張可能、アーキテクチャー、柔軟性の高いタッチスクリーン

  • E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット (1) 

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新の携帯電話/無線LANチップセットに対応
    • NPIから量産までの時間の短縮に必要な速度、確度、ポート密度を装備
    • 製造ニーズに対応

  • E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット (1) 

    E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主な2G、3G、3.5Gテクノロジーに必要な機能を備えています。8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用のワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット (1) 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • 5G RF設計検証テストツールセット 5G RF設計検証テストツールセット (1) 

    5G RF設計検証テストツールセット

    • 進化する5G規格に対応できるので、デザイン品質を確保できるだけでなく、最短時間で市場に投入できます。
    • 6 GHz未満のミリ波測定に対応し、追加のテストドメインをカバーするようにスケーリングでき、投資収益率を最大化できます。
       

  • 5Gノンシグナリング  ミリ波テストソリューション 5Gノンシグナリング ミリ波テストソリューション (1) 

    5Gノンシグナリング ミリ波テストソリューション

    Keysight 5Gミリ波ノンシグナリング・トランシーバー・テストソリューションは、IFへのアクセスを提供する柔軟性の高いミリ波テストソリューションです。ソリューションは、3GPPで定義されている28 GHzバンドと39 GHzバンドへのアクセスを調整できます。

  • 5GプロトコルR&Dツールセット 5GプロトコルR&Dツールセット (1) 

    5GプロトコルR&Dツールセット

    5GプロトコルR&Dツールセットは、プリシリコン・プロトコル・モジュールの開発からシステム統合/検証まで、無線機器の開発のすべての段階をサポートする包括的なツールスイートです。

  • 携帯電話+WiFiエミュレーションシステム 携帯電話+WiFiエミュレーションシステム (1) 

    携帯電話+WiFiエミュレーションシステム

    • キーサイトのUXMネットワークエミュレーターとIxia社の波形テストシステムを内蔵し、テスト・オートメーション・プラットフォームから制御可能
    • マルチモードデバイスの性能上の問題に対応可能
    • 複雑な相互運用性環境のプロトタイプ作成/評価/診断が可能

  • E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター (1) 

    E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター

    • 包括的なLTEリモート・ラジオ・ヘッド(RRH)とCPRI光インタフェーステスター
    • 競合他社のソリューションの半分以下のコストで包括的なLTE RRHテストが可能なコストパフォーマンスの高いソリューション
    • RRHテストのためのワンボックスソリューション
       

  • E7515A-S01 UXM用内蔵アプリケーションサーバ E7515A-S01 UXM用内蔵アプリケーションサーバ (1) 

    E7515A-S01 UXM用内蔵アプリケーションサーバ

    • 内蔵アプリケーションサーバはリア拡張スロットに差し込み可能
    • 新しい測定器と一緒に、またはユーザーインストール可能なアップグレードとして注文可能
    • 補完ソフトウェアを容易に実行可能
    • 4コア 2.1 GHz Intel i7、8 GBメモリ
    • Windows 7および4ポートUSBハブ
       

  • 802.11axテストソリューション 802.11axテストソリューション 

    802.11axテストソリューション

    • 802.11axによって追加される新機能では、より優れた位相雑音/EVM性能が必要
    • 信号作成/変調解析ソフトウェアによりデバイス検証が可能
    • PropsimおよびIxVeriWaveによりシステムレベル/ネットワークテストが可能