検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ユーティリティ・カード:バウンダリ・スキャン・アプリケーション

Utility Card: Boundary Scan Applications

Keysightユーティリティ・カードを使えば、バウンダリ・スキャン・プラグイン・ソリューションをi3070または3070テストヘッド*に統合できます。

この新機能を使用すれば、研究開発およびNPIステージで開発されたバウンダリ・スキャン・ソリューションを、製造環境で利用できます。これにより、テストの再開発に必要なエンジニアリングの労力を節約できます。

ユーティリティ・カード上のバウンダリ・スキャン・プラグイン・カードを使用することで、開発したバウンダリ・スキャン・テストをICTテストプランにすばやく容易に統合して、テスト・カバレージを拡大できます。

* 現在、ソフトウェア・バージョンが08.00pより前のi3070/3070シリーズのテスタをご使用の場合は、ハードウェアおよびソフトウェアをアップグレードすれば、Series 5ユーティリティ・カードの全機能をご利用になれます。 詳細については、お問い合わせください。

  • N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード  N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード  

    N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード 

    ユーティリティ・カードをカスタム回路にプラグインするだけで、ファンクション・テストや機能をICT中に追加することができます

  • UCM3070 Boundary Scan Solution UCM3070 Boundary Scan Solution 

    UCM3070 Boundary Scan Solution

    UCM3070 enables Goepel’s Boundary Scan Test with 2 TAPs, 8 PIPs for faster flash programming and optional analog channels. The module is based on Scanbooster architecture for TCK up to 16 Mhz