検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued 3499 Switch Family

Product support information for your discontinued and obsolete 3499 Switch Family

  • 3499A 5スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 3499A 5スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 

    3499A 5スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品]

    Keysight 3499Aは中規模システムに最適で、最大5台のプラグイン・モジュールを収容でき、200チャネルまでをルーティングできます。

  • 3499B 2スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 3499B 2スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 

    3499B 2スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品]

    小規模なスイッチングが必要な場合、2スロットの3499Bメインフレームが最適なソリューションです。ハーフ・ラック幅で高さ2Uという小型にも関わらず、最大80チャネルをルーティングできます。

  • 3499C 9/14スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 3499C 9/14スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品] 

    3499C 9/14スロット・スイッチ/コントロール・メインフレーム [販売終了製品]

    大規模なスイッチングが必要な場合、あるいは電気と光を組み合わせたスイッチングが必要な場合、9/14スロットの3499Cメインフレームが最適です。

  • 44470A 10チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 44470A 10チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    44470A 10チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44470Aマルチプレクサ・モジュールは、高入力信号と低入力信号の両方を共通バスにスイッチングするためのチャネルを...

  • 44470D 20チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 44470D 20チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    44470D 20チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44470Dマルチプレクサ・モジュールには、高入力信号と低入力信号の両方を共通バスにスイッチングするためのチャネル...

  • 44471A 10チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] 44471A 10チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] 

    44471A 10チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44471Aは10チャネル1線式の汎用リレー・モジュールです。

  • 44471D 20チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] 44471D 20チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] 

    44471D 20チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44471Dは、20チャネル1線式の汎用リレー・モジュールです。本モジュールを用いることにより、DUTのパワー制御...

  • 44472A デュアル1x4 VHFマルチプレクサ(300MHz、50オーム) [販売終了製品] 44472A デュアル1x4 VHFマルチプレクサ(300MHz、50オーム) [販売終了製品] 

    44472A デュアル1x4 VHFマルチプレクサ(300MHz、50オーム) [販売終了製品]

    Keysight 44472A VHFモジュールは、高周波信号およびパルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。DC - 300MHzまで...

  • 44473A 4x4 2線式マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品] 44473A 4x4 2線式マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品] 

    44473A 4x4 2線式マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44473モジュールを使用すると、テスト・システムで非常に柔軟性の高いマトリクス・スイッチングを実現できます...

  • 44474A 16ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品] 44474A 16ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品] 

    44474A 16ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品]

    Keysight 44474ディジタルI/Oモジュールは、16本の双方向データ・ライン(ビット)と制御およびハンドシェーク用の4本のライン...

  • 44475A ブレッドボード・モジュール [販売・サポート終了製品] 44475A ブレッドボード・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    44475A ブレッドボード・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight44475Aブレッドボード・モジュールは、特殊なアプリケーションに対応する回路をお客様が実装できる場所を提供...

  • 44476A マイクロ波マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 44476A マイクロ波マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    44476A マイクロ波マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44476Aは、マイクロ波用スイッチ・モジュールです。3個の独立したSPDT 50ohm同軸リレーを備え、DC - 18GHzまで...

  • 44476B マイクロ波リレー・ドライバ・モジュール [販売終了製品] 44476B マイクロ波リレー・ドライバ・モジュール [販売終了製品] 

    44476B マイクロ波リレー・ドライバ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 44476Bマイクロ波リレー・ドライバ・モジュールを使用すると、テスト・システムで柔軟性の高いマルチポート...

  • 44477A フォームCリレー・モジュール [販売・サポート終了製品] 44477A フォームCリレー・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    44477A フォームCリレー・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight44477AフォームCリレー・モジュールは、外部デバイスの汎用スイッチングおよび制御用の7個の独立したフォームC単極...

  • 44478A デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、50オーム) [販売終了製品] 44478A デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、50オーム) [販売終了製品] 

    44478A デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、50オーム) [販売終了製品]

    デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、50オーム)

  • 44478B デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、75オーム) [販売終了製品] 44478B デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、75オーム) [販売終了製品] 

    44478B デュアル1x4 RFマルチプレクサ・モジュール(1.3GHz、75オーム) [販売終了製品]

    Keysight 44478Bマルチプレクサ・モジュールは高周波信号や高速パルス信号の広帯域スイッチング用に最適です。

  • N2260A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] N2260A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    N2260A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight N2260Aは、量産テスト用の高密度のマルチプレクサ(MUX)モジュールです。SCPIまたは3488Aモードで操作できます。SCPIモードでは、以下のいずれかの構成が可能です。

  • N2261A 40チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] N2261A 40チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品] 

    N2261A 40チャネル汎用リレー・モジュール [販売終了製品]

    Keysight N2261Aは、40個の独立したSPST(単極単投)ラッチング・リレーを装備した汎用リレー・モジュールです。

  • N2262A 4×8マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品] N2262A 4×8マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品] 

    N2262A 4×8マトリクス・スイッチ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight N2262A 4×8マトリクス・モジュールには、4行8列の32個のクロス・ポイントが内蔵されています。

  • N2263A 32ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品] N2263A 32ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品] 

    N2263A 32ビット・ディジタルI/Oモジュール [販売終了製品]

    Keysight N2263Aは、32ビットのディジタルI/Oモジュールです。32ビットの双方向ラインと、3本のハンドシェークおよび制御ラインを備えています。

  • N2264A マルチファンクション・モジュール(12+3汎用+16ビット・ディジタルI/O) [販売終了製品] N2264A マルチファンクション・モジュール(12+3汎用+16ビット・ディジタルI/O) [販売終了製品] 

    N2264A マルチファンクション・モジュール(12+3汎用+16ビット・ディジタルI/O) [販売終了製品]

    Keysight N2264Aマルチファンクション・モジュールは、12個の汎用リレー、3個の大電流リレー、16ビットのディジタル入出力を1台のモジュールに内蔵しています。

  • N2265A マルチファンクション・モジュール(4x4マトリックス + 16ビット・ディジタルI/O)  [販売・サポート終了製品] N2265A マルチファンクション・モジュール(4x4マトリックス + 16ビット・ディジタルI/O) [販売・サポート終了製品] 

    N2265A マルチファンクション・モジュール(4x4マトリックス + 16ビット・ディジタルI/O) [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2265Aマルチファンクション・モジュールは、2線式の4x4マトリックスと16ビット・ディジタルI/Oを1つのモジュールに内蔵しています。

  • N2266A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] N2266A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    N2266A 2線40チャネル・マルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight N2266Aは、高スループットの量産テスト用の高速高密度のマルチプレクサ(MUX)モジュールです。

  • N2267A 8チャネル 8A 汎用モジュール [販売終了製品] N2267A 8チャネル 8A 汎用モジュール [販売終了製品] 

    N2267A 8チャネル 8A 汎用モジュール [販売終了製品]

    N2267Aは、大電流(最大8 A連続)低抵抗のスイッチング・アプリケーション、例えばAC/DC電源のテストなどを対象として設計されています。

  • N2268A デュアル1×4 RFマルチプレクサ・モジュール(3.0 GHz) [販売終了製品] N2268A デュアル1×4 RFマルチプレクサ・モジュール(3.0 GHz) [販売終了製品] 

    N2268A デュアル1×4 RFマルチプレクサ・モジュール(3.0 GHz) [販売終了製品]

    N2268Aマルチプレクサ・モジュールには、SMAコネクタを持つ2個の独立した1×4マルチプレクサで、高い性能、きわめて小さい挿入損失、大きいアイソレーション、...

  • N2270A 10チャネル1000 Vマルチプレクサ [販売・サポート終了製品] N2270A 10チャネル1000 Vマルチプレクサ [販売・サポート終了製品] 

    N2270A 10チャネル1000 Vマルチプレクサ [販売・サポート終了製品]

    N2270A 2線マルチプレクサは、最大1000 Vの外部電圧をコモン側から10個のDUTのどれかに供給するため、あるいは複数の電源の電圧を電圧計で監視するために使用できます。

  • N2272A 1GHz 1×9 RFマルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] N2272A 1GHz 1×9 RFマルチプレクサ・モジュール [販売終了製品] 

    N2272A 1GHz 1×9 RFマルチプレクサ・モジュール [販売終了製品]

    Keysight N2272A RF高密度モジュールは、RFテスト/測定システムで広く使用できる1×9のマルチプレクサです。8個のRFラッチング・リレーをツリー構造に配置しています。

  • N2276A 26.5 GHz デュアル 1x6 マイクロ波マルチプレクサ [販売終了製品] N2276A 26.5 GHz デュアル 1x6 マイクロ波マルチプレクサ [販売終了製品] 

    N2276A 26.5 GHz デュアル 1x6 マイクロ波マルチプレクサ [販売終了製品]

    3スロットのKeysight N2276Aモジュールは、優れた挿入損失、アイソレーション、VSWR性能を持つ1×6(オプション206)マイクロ波マルチプレクサを2個装備しています。

  • N2276B 20GHzマルチプレクサ/アッテネータ・ドライバ  [販売・サポート終了製品] N2276B 20GHzマルチプレクサ/アッテネータ・ドライバ [販売・サポート終了製品] 

    N2276B 20GHzマルチプレクサ/アッテネータ・ドライバ [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2276BはN2276Aから2個のマイクロ波リレーが取り除かれたデュアル・マイクロ波マルチプレクサ/アッテネータ・ドライバです。