検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EXT用Xシリーズ測定アプリケーション

  • EXT用のさまざまなXシリーズ測定アプリケーションを使用すれば、デザインを製品化するための評価/トラブルシューティングや迅速なテスト・コード作成が行えます。
  • これらのアプリケーションは、シグナル・アナライザ用の25種類以上のXシリーズ測定アプリケーションのライブラリがベースになっています。

製品の比較/一覧 (12)

製品の検索

  • U9063A EXT用アナログ復調測定アプリケーション U9063A EXT用アナログ復調測定アプリケーション (1) 

    U9063A EXT用アナログ復調測定アプリケーション

    U9063Aアナログ復調測定アプリケーションは、テスト開発/量産用のAM/FM/ΦM信号の解析機能を提供し、携帯電話/無線デバイス製造での非シグナリング・テストを実現します。

  • U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション (1) 

    U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    U9071A GSM/EDGE測定アプリケーションは、GSM/(E) GPRS/E-EDGE信号の解析機能を、テスト開発と量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現します。

  • U9066A EXT用Sequence Studio U9066A EXT用Sequence Studio (1) 

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • U9072A EXT用cdma2000測定アプリケーション U9072A EXT用cdma2000測定アプリケーション (1) 

    U9072A EXT用cdma2000測定アプリケーション

    U9072A cdma2000測定アプリケーションは、cdma2000信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイス製造での非シグナリング・テストを実現します。

  • U9073A EXT用W-CDMA測定アプリケーション U9073A EXT用W-CDMA測定アプリケーション (1) 

    U9073A EXT用W-CDMA測定アプリケーション

    U9073A W-CDMA測定アプリケーションは、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現しています。

  • U9075A EXT用WiMAX 802.16 OFDMA測定アプリケーション U9075A EXT用WiMAX 802.16 OFDMA測定アプリケーション (1) 

    U9075A EXT用WiMAX 802.16 OFDMA測定アプリケーション

    U9075A WiMAX 802.16 OFDMA測定アプリケーションは、Keysight EXT(E6607A)と組み合わせることにより、複雑なWiMAX信号を業界最高クラスの確度と再現性で測定でき、携帯電話/無線デバイスの製造の非シグナリング・テストに最適です。

  • U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション (1) 

    U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション

    U9076A 1xEV-DO測定アプリケーションは、1xEV-DO信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現しています。

  • U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT (1) 

    U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT

    • Use U9079A for TD-SCDMA/HSPA wireless devices manufacturing test with EXT 
    • Fast one-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Supports measurements per 3GPP release 99 to 8 standard
    • License key upgradeable 

  • U9080A EXT用LTE FDD測定アプリケーション U9080A EXT用LTE FDD測定アプリケーション (1) 

    U9080A EXT用LTE FDD測定アプリケーション

    U9080A LTE測定アプリケーションは、複雑なLTE 信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現しています。

  • U9081A Bluetooth®  Measurement Application for EXT U9081A Bluetooth® Measurement Application for EXT (1) 

    U9081A Bluetooth® Measurement Application for EXT

    • Use U9081A for Bluetooth devices manufacturing test with EXT
    • Fast one-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Complies with Bluetooth Core Specification Version 2.1+ EDR and 4.0 Low Energy (RF PHY 0.7 Draft)