検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・テスト・コンソールPCI Express 3.0プロトコル・テスト・システム

Digital Test Console – PCIe Analyzer for PCIe 3.0 PCIe 2.0 and PCIe 1.0

デジタル・テスト・センタ、業界で唯一の完全で統合されたPCIe 3.0テスト・ソリューション – プロトコル・アナライザ、プローブ/エクセサイザ

Keysightのデジタル・テスト・センタPCI Expressプロトコル・テスト・ソリューションは、PCIe、2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2)~PCIe 8GT/s (Gen3)のすべての速度をサポートしています。デジタル・テスト・センタは、PCIe 3.0 プロトコル・アナライザ、LTSSMエクセサイザ、両方のミッドバス、ESP (Equalizing Snoop Probe) テクノロジーを利用したスロット・インタポーザ・プローブを備えた、業界で最も完全なPCIe 3.0用テスト・ソリューションです。

仕様の進化に対応

製品をいち早く市場に投入したい早期導入者の多くは、初期バージョンの仕様を達成しようとしています。PCI-SIGと緊密な関係を維持し、業界リーダと強固なパートナーシップを持つKeysightの製品と経験を利用すれば、仕様の進化という問題に簡単に対応できます。KeysightのPCIe 3.0プロトコル・アナライザ/エクセサイザには、バージョン1.0の仕様が使用可能になったときに、初期バージョンの仕様のサポートからバージョン1.0の仕様のサポートに移行できる機能があります。

PCI ExpressおよびPCIeは、PCI-SIGの登録商標です。

  • U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ 

    U4301B PCI Expressプロトコル・アナライザ

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)速度をサポート
    • リンク幅x1~x16をサポート
    • 8 GBの捕捉(x1~x8双方向)、最大16 GBの捕捉(x16双方向)
       

  • U4305B PCIeエクセサイザおよびPCIe LTSSMエクセサイザ U4305B PCIeエクセサイザおよびPCIe LTSSMエクセサイザ 

    U4305B PCIeエクセサイザおよびPCIe LTSSMエクセサイザ

    • PCIeホスト/デバイスのエミュレート 
    • 柔軟なPCIeトラフィックの作成
    • LTSSMステート解析
    • PCI-SIGが定義するプロトコル・テスト・カード(PTC)テストに準拠

  • U4321A PCI Express ® 3.0スロット・インタポーザ・プローブ U4321A PCI Express ® 3.0スロット・インタポーザ・プローブ 

    U4321A PCI Express ® 3.0スロット・インタポーザ・プローブ

    PCI Express ® 3.0 カード・エッジ・コネクタ用スロット・インタポーザ・プローブ

  • U4322A PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ U4322A PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ 

    U4322A PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ

    PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ

  • U4324A PCIe 3.0フライング・リードはんだ付けプローブ U4324A PCIe 3.0フライング・リードはんだ付けプローブ 

    U4324A PCIe 3.0フライング・リードはんだ付けプローブ

    • 4チャネル/フライング・リード・プローブ
    • 交換可能なはんだ付けZIFチップ使用により、長寿命のプローブ
    • U4301A GUIにより、チャネルごとにカスタム仕様のマッピングが可能(方向とレーン番号)
    • オプションの外部基準クロック入力

  • U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key) U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key) 

    U4328A M.2 PCI Expressインタポーザ・ソケット3(M-key)

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)をサポート
    • ESP(Equalizing Snoop Probe)テクノロジーにより、すべてのGen3プラットフォームおよびリンク幅(x1~x16)で正確なデータ・リカバリを実現
    • デザイン内の問題を確実に再現可能
       

  • U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ 

    U4330A SFF-8639 PCI Expressインタポーザ

    • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)をサポート
    • ESP(Equalizing Snoop Probe)テクノロジーにより、すべてのGen3プラットフォームおよびリンク幅(x1~x16)で正確なデータ・リカバリを実現
    • デザイン内の問題を確実に再現可能
       

関連する業種&テクノロジー